Fallback image
rosemount 3051sal level transmitter

Transmisor de nivel Rosemount™ 3051SAL

Measure pressure reliably in extreme conditions with the Rosemount 3051SAL Level Transmitter. Safety certified and equipped with advanced diagnostics, it supports direct and remote mounting, balanced systems, and Tuned-System™ assemblies.

Haga mediciones de presión confiables en condiciones extremas con el Transmisor de nivel Rosemount 3051SAL, la mejor solución de su clase que ofrece capacidades mejoradas para las mediciones de nivel de tanques ventilados y presurizados. Este transmisor tiene certificación de seguridad y está diseñado con un diagnóstico avanzado para obtener más información. Su diseño permite montaje directo, montaje remoto, sistemas balanceados y conjuntos Tuned-System™ para cumplir con diferentes demandas y requisitos del proceso para las aplicaciones de medición de nivel.

Características clave

  • Permite montaje directo, montaje remoto y sistemas balanceados y afinados para cumplir con varios requisitos de las aplicaciones
  • Los ensamblajes Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20 % y mejorar el tiempo de respuesta 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales
  • Ofrece una variedad de conexiones de proceso, incluyendo sellos higiénicos, bridados y roscados para flexibilidad en las aplicaciones
  • La construcción soldada y reparable permite reparar el sistema de sello y el diseño soldado proporciona una conexión robusta para las aplicaciones exigentes
  • La variable escalable permite que el transmisor emita unidades de nivel
  • La pantalla remota ofrece conexiones de proceso con montaje directo y acceso a la interfaz del transmisor en el grado
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El diagnóstico de avanzada ofrece una cobertura de diagnóstico para detectar los problemas en el lazo eléctrico y las condiciones anormales del proceso