Vea los beneficios de cada tipo de manifold de instrumentos Rosemount lado a lado.
Productos
Tipos de manifolds de instrumentos
Manifolds mejorados Rosemount
Los manifolds mejorados de Rosemount R305 y R306 cuentan con la tecnología de válvula Pressure-Lock™ que ofrece una operación simplificada, una mejor confiabilidad y una mayor seguridad para el operador. Los manifolds mejorados también contienen un orificio interno grande de proceso que resisten las obstrucciones. Los manifolds mejorados están disponibles en los estilos Coplanar y de conexión en línea. Este producto es compatible con todos los transmisores de presión de Rosemount.
Comparación de manifolds de instrumentos Rosemount
Manifolds mejorados Rosemount
Los manifolds mejorados de instrumentos Rosemount se ofrecen en las configuraciones Coplanar (R305) y en línea (R306). Las válvulas están diseñadas para ser las más fiables y ergonómicas para casi cualquier aplicación.
- Menor torque operativo para simplificar las operaciones.
- Asientos traseros de seguridad para mayor seguridad del operador.
- Canales de proceso internos más grandes para reducir obstrucciones y mejorar la integridad de la medición.
- Asas extraíbles para reducir manipulaciones no deseadas.
- Múltiples estilos de válvulas adecuados para adaptarse a la medición y la aplicación.
Manifolds estándar Rosemount
Los manifolds estándar de instrumentos Rosemount se ofrecen en las configuraciones Coplanar (0305), en línea (0306) y convencionales (0304). Los manifolds de instrumentos pueden configurarse incluso para las aplicaciones más singulares y ofrecen a los operadores una solución premontada y estanca.
- Múltiples estilos de cuerpos de manifolds para combinar con las conexiones de proceso existentes.
- Múltiples materiales compatibles con condiciones de proceso adversas.
- Múltiples estilos de válvulas para combinar con su tipo de medición de presión.
Manifolds de gas natural Rosemount
Los manifolds para instrumentos de gas natural de Rosemount se ofrecen en las configuraciones Coplanar (0305) y convencionales (0304). El producto está diseñado para aplicaciones exigentes con gas natural, como mediciones en la transferencia de custodia. Los manifolds de instrumentos cuentan con múltiples características exclusivas para esas aplicaciones con el fin de aumentar la fiabilidad.
- Amplio patrón de válvulas de gas natural de cinco válvulas para un funcionamiento seguro y sencillo.
- Válvulas de asiento blando para un sello más hermético del asiento de la válvula, sin pérdidas de producto ni emisiones fugitivas.
- Kits de estabilizadores y aislantes dieléctricos para adaptar y proteger la medición.
- Orificios de 3/8 in totalmente accesibles para reducir las obstrucciones.
Recursos
Preguntas frecuentes
Si tiene alguna pregunta adicional sobre los manifolds de instrumentos Rosemount, contáctenos.
Los manifolds de instrumentos son un tipo de sistema de conexión del proceso que proporciona aislamiento, ventilación y ecualización para diversas aplicaciones de medición de presión.
Los manifolds de instrumentos se utilizan normalmente junto con otros instrumentos de medición, como transmisores de presión, manómetros, transductores de presión u otros dispositivos de detección de presión.
Los manifolds de instrumentos se pueden pedir en una variedad de tamaños, materiales y patrones de válvulas que pueden ser exclusivos para cualquier aplicación. Las consideraciones relativas a la aplicación pueden incluir qué material es compatible con el proceso, qué tipos de válvulas se necesitan para la medición de presión y qué normas se requieren para aplicaciones como la energía y las tuberías (ASME B31.1) o la transferencia de custodia de gas natural.
El tipo de medición de presión que necesite y el líquido del proceso determinarán el tipo de manifold del instrumento, el número de válvulas necesarias y el material requerido para el manifold. Encontrará más información en la Ficha de datos del producto.
Los tipos de manifold más habituales son los Coplanar, en los que el módulo transmisor se monta directamente en el manifold del instrumento; los convencionales, en los que se utiliza una brida adicional para adaptar el módulo transmisor a la conexión del proceso; y los en línea (bloqueo y purga), en los que se monta un transmisor de presión estática directamente en el manifold. Hay varios estilos de válvulas disponibles en esos tipos para una mayor personalización.
Los manifolds de instrumentos permiten aislar un líquido del proceso durante una medición de presión. Esto le permite calibrar, poner a cero, ajustar o sustituir un transmisor de forma segura y sin tener que desconectar el equipo.
La capacidad de aislar su dispositivo de la presión de forma segura y sencilla permite que las operaciones continúen mientras se realiza el mantenimiento rutinario del transmisor de presión. Esto puede ahorrarle tiempo y dinero, ya que las operaciones pueden continuar mientras se realizan los trabajos de mantenimiento.
Los manifolds tienen tres tipos de válvulas: de aislamiento, de ecualización y de ventilación. El aislamiento se utiliza para aislar el proceso del transmisor. La ecualización se utiliza en una rutina de calibración o de ajuste del cero para equilibrar los lados de alta y baja presión de un manifold de presión diferencial. Las válvulas de ventilación se utilizan para purgar el líquido del proceso o el aire de un manifold, o para instalar un dispositivo de calibración y aplicar una presión conocida. Para obtener más información, consulte la página 58 del manual.