Fallback image
rosemount 304 conventional manifold

Distribuidor convencional Rosemount™ 304

The Rosemount 304 Manifold, in 2-, 3-, and 5-valve setups, mounts to traditional or Coplanar™ flanges.

Diseñado para configuraciones de 2, 3 y 5 válvulas, el distribuidor convencional Rosemount 304 se acopla a un transmisor con una brida tradicional o coplanar Este distribuidor está disponible en estilo tradicional y tipo wafer y viene ensamblado de fábrica a los transmisores, probado contra fugas y calibrado para su rápida instalación. Este transmisor está diseñado para transmisores multivariables, estáticos y de presión diferencial y permite el aislamiento del instrumento, ventilación controlada y protección contra fugas para asegurar la integridad de las mediciones.

Características clave

  • Se ensambla a la brida del transmisor de acuerdo con IEC 61518
  • Los estilos tradicionales (brida x brida y brida x NPT) y wafer del distribuidor se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones
  • Configuración de 2, 3 y 5 válvulas para ensamblarse a transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica.
  • El distribuidor se puede ensamblar a un transmisor, probar contra fugas y calibrar en fábrica para una rápida instalación
  • Configuración para medición de gas natural de 5 válvulas disponible para mayor protección contra fugas que aseguran la integridad de las señales de presión diferencial (DP)