Fallback image
rosemount 305 instrument manifold

Manifold integral Rosemount™ 305

The Rosemount 305 Manifold mounts directly to Coplanar™ transmitters, eliminating flanges. Available in 2-, 3-, and 5-valve setups, it ensures isolation, venting, and leak protection.

El Manifold integral Rosemount 305 se acopla al transmisor Coplanar™ de Rosemount patentado, lo que elimina la necesidad de usar una brida. Este manifold liviano y de vanguardia viene en configuraciones de 2, 3 y 5 válvulas y permite el aislamiento del instrumento, venteo controlado y mayor protección contra fugas para asegurar la integridad de las mediciones. Este producto se puede ensamblar en fábrica a un transmisor, probarse contra fugas y se puede usar con transmisores de presión multivariable, estática y diferencial.

Características clave

  • Diseñado para montaje directo a la interfaz del transmisor Coplanar de Rosemount, lo que elimina la necesidad de usar una brida
  • 50 % menos puntos potenciales de fuga que con el transmisor convencional conectado a la brida y a la interfaz del manifold
  • El diseño liviano del manifold puede ensamblarse, probarse contra fugas y calibrarse en fábrica para un sencillo proceso de instalación
  • Configuración de 2, 3 y 5 válvulas para transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica.
  • Configuración para medición de gas natural de 5 válvulas disponible para mayor protección contra fugas que aseguran la integridad de las señales de presión diferencial (DP)