Fallback image
rosemount 306 instrument manifold

Distribuidor en línea Rosemount™ 306

The Rosemount 306 In-Line Manifold mounts to in-line transmitters with male/female NPT threads.

El distribuidor en línea Rosemount™ 306 se diseñó para transmisores en línea. Este distribuidor viene con una conexión al proceso NPT roscada hembra o macho y se acopla directamente a los transmisores de presión y manómetros para una sencilla calibración en el proceso. Este distribuidor tiene una configuración de bloquear y purgar y de 2 válvulas para aislar el instrumento y capacidades de drenaje/ventilación. Además, viene ensamblado de fábrica a transmisores y manómetros y calibrado y probado contra fugas.

Características clave

  • Se ensambla directamente a los transmisores de presión en línea y a los manómetros para una sencilla calibración en el proceso
  • Las configuraciones de bloquear y purgar y de 2 válvulas aíslan el instrumento y ofrecen capacidades de drenaje/ventilación
  • La conexión del proceso NPT macho o hembra cumple con varios requisitos de aplicaciones
  • Ensamblado en fábrica, probado contra fugas y calibrado para asegurar un rendimiento óptimo