Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount 305 Integral Manifold

Rosemount™ R305 Distribuidor integral

The Rosemount R305 Integral Manifold mounts directly to Coplanar™ transmitters, eliminating flanges. Its exclusive Pressure-Lock™ Valve boosts safety and reliability.

El distribuidor integral Rosemount R305 se acopla directamente al transmisor patentado Rosemount Coplanar™ eliminando de esta forma la necesidad de usar una brida. La válvula Pressure-Lock™ que se incluye exclusivamente en los distribuidores Rosemount R305 y R306, ofrece un funcionamiento simplificado, aumento en la confiabilidad y más seguridad para el operador. Este distribuidor liviano, de primera calidad está disponible en configuraciones de 2, 3 y 5 válvulas, lo que permite el aislamiento del instrumento y ventilación controlada que garantiza la integridad de las mediciones.

Características clave

  • La exclusiva tecnología de la válvula Pressure-Lock™ con diseño de vástago de dos piezas ofrece mejor confiabilidad, más seguridad para el operador y funcionamiento simplificado
  • Está diseñado para montaje directo en la interfaz del transmisor Coplanar Rosemount, lo que elimina la necesidad de usar una brida y reduce el peso total del sistema
  • 50 % menos puntos potenciales de fuga que con el transmisor convencional conectado a la brida y a la interfaz del distribuidor
  • Disponible en configuraciones de 2, 3 y 5 válvulas para los transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica
  • Orificio interno grande de proceso, resistente a las obstrucciones
  • Conexiones hembra NPT del proceso
  • Proporciona una solución de punto único a prueba de fugas y de presión cuando se ensambla en la fábrica a los transmisores de presión Rosemount