Monitorización de cavitación de bombas para procesos de refinación, químicos y de aguas residuales

Evite daños en las bombas y costosas paradas de la planta con la inteligencia de procesos Rosemount 3051S

Pump Cavitation Monitoring for Refining, Chemical, and Wastewater Processes

Detección temprana de la cavitación de la bomba con diagnósticos avanzados de presión

La mayoría de las fallos de una bomba no son causados por la propia bomba. Los problemas de la bomba, incluida la cavitación, se producen principalmente cuando las tuberías se obstruyen, lo que limita el flujo y provoca una baja presión en la bomba que puede dañar gravemente el impulsor de la misma. La cavitación también puede producirse por un diseño deficiente de las tuberías o por condiciones que no cumplen los requisitos de NPSH (altura neta de succión positiva). Si no hay suficiente presión en el extremo de succión de la bomba, esta comenzará a cavitar, lo que puede afectar a la calidad del producto, provocar una vibración excesiva de la bomba y, con el tiempo, provocar una avería de la bomba y la parada del proceso.
Afortunadamente, la cavitación de la bomba se puede detectar y corregir a tiempo utilizando el transmisor de presión Rosemount 3051S con el diagnóstico Process Intelligence. La detección temprana puede mejorar la calidad del proceso, prolongar la vida útil de la bomba y aumentar el tiempo de actividad del proceso al proporcionar una alerta temprana de la cavitación de la bomba en la descarga de la misma.