Fallback image
Rosemount™ 3051SFC Compact Orifice Flow Meter

Caudalímetro de placa de orificio compacto Rosemount™ 3051SFC

The Rosemount 3051SFC Compact Orifice Flow Meter delivers accurate flow measurement with built-in mass flow calculations.

Con mediciones multivariable en un solo dispositivo, el caudalímetro de placa de orificio compacto Rosemount 3051SFC ofrece mediciones de caudal precisas. Construido con una placa de orificio compacto o una placa de acondicionamiento patentada de 4 orificios este caudalímetro ofrece mediciones de caudal para el control de bucle cerrado, monitoreo de uso general y aplicaciones de transferencia de custodia. Disponible en tamaños de línea máximos de 12 in (300 mm), este elemento primario está diseñado para el servicio de gas, líquido y vapor y funciona bien en condiciones adversas del proceso. Este dispositivo también está diseñado con cálculos de caudal integrados para mediciones de caudal másico completamente compensado y se ofrece con múltiples protocolos de comunicación, entre ellos WirelessHART®.

Características clave

  • Diseñado con cálculos de caudal incorporados para informes directos del caudal másico completamente compensado
  • Placa de orificio compacta disponible en tamaños de tubería de 0,5-12 in (15-300 mm) para flexibilidad en las aplicaciones
  • El diagnóstico avanzado ofrece cobertura de diagnóstico para detectar condiciones anormales del proceso y problemas del lazo eléctrico
  • La opción de emparejamiento del sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura y permite los mejores cálculos de caudal de su clase
  • El rendimiento Ultra for flow permite mediciones de caudal optimizadas con una precisión de lectura de ±0,04 %
  • Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados contra fugas y listos para instalarse rápidamente
  • La tecnología del caudalímetro elimina la penetración innecesaria en tuberías, lo que ofrece una solución integrada sin problemas
  • El elemento primario incluye el mecanismo de autocentrado opcional para simplificar la instalación
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • La placa de orificio de 4 orificios patentado o el orificio de llave de paso de esquina estándar ASME/ISO se ajustan entre bridas de cara elevada para una instalación sencilla
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 % sin el costo del cableado.
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor