Mida el caudal de presión diferencial y el nivel de presión diferencial
Emerson puede ayudarlo a obtener mediciones de presión diferencial precisas y confiables. Los transmisores de caudal por presión diferencial Rosemount miden la velocidad del caudal de fluidos, tanto gases como líquidos, en una tubería. Una restricción en la trayectoria del caudal y la medición de la caída de presión a través de la restricción es la forma en que se mide el caudal de presión diferencial. Los transmisores de nivel por presión diferencial Rosemount miden la diferencia de presión entre dos puntos en un tanque o recipiente usando el principio de presión hidrostática. La presión a una profundidad determinada es proporcional al nivel del líquido por encima de ese punto, multiplicado por la densidad del líquido y la aceleración de la gravedad.
Productos
Preguntas frecuentes
La presión diferencial es la diferencia de presión entre dos puntos en un sistema. Se usa frecuentemente para medir el caudal y el nivel en diversas aplicaciones industriales.
En la medición de caudal, la presión diferencial se crea por una obstrucción (como una placa de orificio, un tubo venturi o una boquilla de flujo) en la trayectoria del caudal. La diferencia de presión en esta obstrucción es proporcional a la velocidad de caudal, que puede calcularse usando ecuaciones establecidas.
En la medición de nivel, la presión diferencial se usa para determinar la altura de un líquido en un tanque mediante la medición de la diferencia de presión entre el fondo del tanque (presión máxima) y un punto de referencia (generalmente presión atmosférica o una referencia conocida).
Los transmisores y sensores de presión diferencial se usan frecuentemente en estas aplicaciones. Estos instrumentos tienen dos puertos de presión para medir la presión en diferentes puntos y calcular la presión diferencial.
Sí, la medición de presión diferencial se puede aplicar tanto a líquidos como a gases. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las consideraciones como densidad, viscosidad y compresibilidad durante dos ejecuciones, y computa el proceso de medición y cálculo.
Algunas aplicaciones frecuentes de la medición de presión diferencial incluyen la monitorización de caudales en tuberías, la medición del nivel de líquidos en tanques, el control de sistemas HVAC y la garantía de la seguridad de los procesos en la fabricación de productos químicos y farmacéuticos.
Las ventajas de usar la medición de presión diferencial incluyen alta precisión, confiabilidad, facilidad de instalación y la capacidad de medir el caudal y el nivel sin contacto directo con el fluido del proceso (importante para las sustancias corrosivas o peligrosas).
Los criterios de selección de los transmisores de presión diferencial incluyen, generalmente, el tipo de fluido que se mide, el rango de medición requerido, las condiciones ambientales, la compatibilidad con los sistemas existentes y los requisitos específicos de la aplicación (por ejemplo, precisión y tiempo de respuesta).
La frecuencia de calibración de los transmisores de presión diferencial depende de los requisitos de precisión y las condiciones ambientales de su aplicación. Sin embargo, la calibración periódica es fundamental para mantener la precisión y la confiabilidad, y generalmente se recomienda de forma anual o semestral.