Elimine la traza térmica y el efecto de las oscilaciones en la temperatura ambiente
Las temperaturas ambiente pueden causar dolores de cabeza cuando se trata de la medición de nivel de presión diferencial (DP). Las líneas de impulsión se han utilizado con frecuencia con los transmisores y pueden funcionar en algunos casos, pero los cambios de temperatura ambiente, ya sean fríos o calientes, pueden hacer que las mediciones se salgan del rango y resulten problemáticas. La traza térmica y las envolturas se utilizan como solución, pero pueden resultar costosas de implementar y requieren valiosos recursos de mano de obra.
Si busca la mejor solución para eliminar los problemas causados por la temperatura ambiente, elija un sistema Rosemount™ 3051S ERS™ (sensores electrónicos remotos). Los sistemas de ERS calculan la presión diferencial electrónicamente mediante dos sensores de presión conectados por un cable eléctrico. Eliminan las líneas de impulsión, los capilares y los líquidos de llenado, y reducen significativamente los costes operativos al eliminar la necesidad de vapor o de electricidad para la traza térmica. Además, el sistema puede proporcionar tiempos de respuesta más rápidos para operaciones más seguras y mejorar la monitorización y la generación de informes.