Fallback image
rosemount 1199 diaphragm seal system

Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199

The Rosemount 1199 Diaphragm Seal System protects transmitters from extreme conditions, offering industry-specific seals for tough applications.

El Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199 ofrece protección a los transmisores y los protege de los procesos calientes, fríos, corrosivos o erosivos. Este sistema de sellos ofrece varias soluciones que incluyen los sellos específicos de la industria para procesos difíciles. Este sistema de seguridad certificado no requiere accesorios de montaje y se puede usar con muchas aplicaciones de medición de presión, lo que facilita mediciones remotas y confiables.

Características clave

  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con los distintos requisitos y especificaciones de los procesos que incluyen las aplicaciones específicas para la industria
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Elimina la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir los costos de instalación
  • El calibrador de montaje directo adaptable o el sistema de sello absoluto se pueden usar en aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los ensamblajes Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20 % y mejorar el tiempo de respuesta 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales