Medición de caudal en biocombustibles

Reduzca los costos de instalación con la solución de caudalímetro integrado

Flow Measurement in Biofuels

Desafiantes aplicaciones en biocombustibles resueltas mediante la tecnología de cuña

Las fuentes de energía alternativas vienen en muchas formas diferentes. Una de estas formas es el biocombustible agrícola. Este biocombustible puede incluir subproductos animales como sebo (grasa), un fluido de alta viscosidad que algunas tecnologías de caudal tienen dificultades para medir, pero que es especialmente adecuado para el medidor de cuña Rosemount. El diseño del caudalímetro de cuña Rosemount permite elegir el tamaño de un medidor sin tener que aumentar el tamaño de la tubería, un factor importante para determinar las restricciones de tamaño y costo del medidor. El medidor también evita una mayor pérdida de presión, que normalmente se observa en líquidos de alta viscosidad. Cuando se combina con un transmisor multivariable Rosemount 3051SMV, proporciona una solución embutida que evita la necesidad de un diseño complejo y costoso.