Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 9195 Wedge Flow Meter

Rosemount™ 9195 Caudalímetro tipo cuña

The Rosemount 9195 Wedge Flow Meter ensures accurate measurement of harsh fluids and its durable wedge design handles low Reynolds numbers.

El Rosemount 9195 Caudalímetro tipo cuña ofrece un diseño completamente ensamblado para la medición precisa de fluidos que desgastan u obtruyen los diseños de otros medidores. El elemento cuneiforme proporciona resistencia a la abrasión debido a la falta de un borde muy afilado. Los líquidos de alta viscosidad también se pueden medir con precisión debido a la respuesta lineal del medidor incluso cuando el número de Reynold es bajo. Diseñados como un caudalímetro completo, los paquetes de aplicaciones opcionales simplifican los pedidos para garantizar que se especifique el sistema correcto de sello remoto en función de las necesidades de la aplicación. Disponible con tres estilos de conexión al transmisor, el modelo 9195 puede ayudar a proporcionar una solución en aplicaciones difíciles.

Características clave

  • El elemento primario cuneiforme está diseñado para medir aplicaciones difíciles, incluidos fluidos sucios, muy viscosos o abrasivos que pueden obstruir o erosionar otros elementos primarios.
  • El diseño de forma triangular es fuerte y resistente al desgaste, sin bordes cortantes esenciales que se desgastarían con el paso del tiempo.
  • El diseño completamente integrado y optimizado permite una instalación más sencilla y compatibilidad con el proceso.
  • Los paquetes de sellos remotos permiten una amplia variedad de aplicaciones con los diseños de sello remotos.
  • Las conexiones de sello remoto en forma de caballete reducen el peso del medidor en un 50 % y están diseñadas para reducir la separación de la tubería y hacer frente a los problemas de obstrucción y limpieza.
  • El modelo bridado utiliza una conexión NPS/DN50 de 2 in, un estilo tradicional utilizado cuando se requieren anillos rasantes y conjuntos de válvula.
  • El modelo roscado utiliza una conexión NPT de 1/2 in con tuberías, ideal para aplicaciones en las que la obstrucción no constituye una preocupación mayor que la erosión o el desgaste