Medidores de presión​

Los manómetros Rosemount cuentan con un diseño robusto que resiste los fallos para proporcionarle información segura, lo que le ayuda a reducir el mantenimiento y a mejorar la seguridad.​

Productos

Características del manómetro​

Pressure Gauges​ - Robust Pressure Sensors​

Sensores de presión robustos​

La tecnología innovadora del sensor de presión Rosemount está diseñada para las lecturas mejoradas de la presión de proceso. Este sensor de presión probado en la industria elimina la necesidad de tubos Bourdon y de piezas mecánicas y, gracias a su vida útil instalada de 10 años, logra un desempeño duradero. Este sensor de presión ofrece clasificaciones de sobrepresión desde 1,5x hasta 150x y mejora la seguridad al mantener el proceso contenido con dos capas de aislamiento de proceso.​

Comparación del manómetro

Compare las tecnologías del manómetro. Si tiene preguntas relacionadas con los manómetros Rosemount, contáctenos.

img

Manómetro inalámbrico Rosemount​

El manómetro inalámbrico de Rosemount tiene un diseño resistente con tecnología de sensor probada en la industria para resistir los fallos comunes de los manómetros tradicionales. Este manómetro proporciona hasta 10 años de funcionamiento sin mantenimiento y reemplaza los componentes mecánicos por lecturas más confiables. Este manómetro, que cuenta con el protocolo HART inalámbrico, ofrece datos de campo confiables con una frecuencia de hasta una vez por minuto.​

  • Protocolo WirelessHART​
  • Índice de vibración 5G​
  • Tecnología de sensores de estado sólido​
  • Indicación LED del estado local​
  • Hasta 150 veces la protección contra exceso de presión​
  • Valores de presión de ruptura de al menos 11 000 psi (758 bar) ​
img

Manómetro inteligente Rosemount

El manómetro inteligente Rosemount cuenta con las mismas ventajas que el manómetro inalámbrico Rosemount sin protocolo WirelessHART. Este dispositivo ofrece hasta 10 años de funcionamiento sin mantenimiento y reemplaza los componentes mecánicos para obtener lecturas más confiables. Diseñado para aumentar la seguridad y la confiabilidad y proporcionar una vida útil de 30 años.

  • Solo indicación local​
  • Índice de vibración 5G​
  • Tecnología de sensores de estado sólido​
  • Indicación LED del estado local​
  • Hasta 150 veces la protección contra exceso de presión​
  • Valores de presión de ruptura de al menos 11 000 psi (758 bar)
img

Manómetro mecánico

El manómetro mecánico común con tecnología de tubo Bourdon se elige a menudo para aplicaciones de manómetros debido a su bajo costo y práctico factor de forma. La tecnología anticuada incluye uniones delicadas, pivotes y piñones para traducir la presión del proceso en una presión legible en un dial. El problema es que los componentes complejos pueden desgastarse rápidamente y provocar problemas de seguridad, imprecisiones en las lecturas y fallos.

  • Solo indicación local​
  • Susceptible a vibración y fallos de pulsación​
  • Resistencia limitada a la corrosión​
  • Protección contra exceso de presión limitada​
  • Incapacidad para soportar temperaturas extremas​

Preguntas frecuentes​

Si tiene otras preguntas relacionadas con los manómetros Rosemount, contáctenos.

Un manómetro, a veces llamado medidor de presión, se conoce como un instrumento mecánico que se utiliza para medir y monitorear la presión del aire, los gases o los fluidos en los sistemas de procesos, comerciales e industriales. Los manómetros mecánicos funcionan usando el proceso del sistema, lo que significa que le darán una lectura incluso cuando no tiene fuente de alimentación. Los manómetros de presión Rosemount utilizan la tecnología de sensores probada en la industria de Emerson, diseñada para aumentar la seguridad y la confiabilidad al resistir los fallos comunes de los indicadores de presión mecánicos.

La construcción más común del manómetro mecánico básico depende de un mecanismo de tubo Bourdon curvo en el que la presión provoca que el tubo se enderece de manera proporcional al nivel de presión. Este movimiento se transmite a través de un tren de engranajes pequeño para mover la aguja en respuesta e indicar el valor en una escala. El diseño, la versatilidad y la durabilidad del manómetro inalámbrico Rosemount y el manómetro inteligente los convierten en la mejor opción para muchas aplicaciones exigentes.​

Cuando se necesita un monitoreo de la presión confiable en aplicaciones exigentes, los manómetros digitales son a menudo la opción más inteligente, y el manómetro inalámbrico Rosemount y el manómetro inteligente proporcionan la capacidad necesaria para entregar información confiable, con un funcionamiento más seguro y la opción de comunicación mediante el protocolo WirelessHART​

Los manómetros Rosemount están disponibles en dos versiones, con y sin protocolo WirelessHART®, designado como el manómetro inalámbrico Rosemount y el manómetro inteligente Rosemount, respectivamente. La diferencia es que el manómetro inteligente está diseñado solo para realizar una lectura local, y el manómetro inalámbrico ofrece la capacidad de comunicación de WirelessHART por lo que se puede monitorear con una gateway inalámbrica.

Estos dos tipos de manómetros se pueden personalizar completamente en función de los requisitos de su aplicación. La placa frontal se puede especificar con varios tipos de medición como el manométrica, absoluta, espejo, compuesta y vacío. También ofrecemos opciones de montaje en un sello de diafragma para expandir las demandas de la aplicación así como también a un manifold.​

ASME B40.1 (manómetros digitales de presión) y ASME B40.7 (tipo de dial indicador de presión) proporcionan varios niveles de precisión directamente relacionados con los manómetros digitales y mecánicos que van desde ±0,05 % hasta ±5 % de span o la lectura. Rosemount WPG & SPG encajan dentro de 2A (presión de proceso) ASME B40.7 y B40.1 con grados de precisión de ±0,5 % de span.​

Este es un procedimiento típico de calibración para un manómetro mecánico: si es necesario, el técnico abrirá la carcasa y luego realizará ajustes cuidadosos para corregir varias condiciones. En caso necesario, las correcciones deben realizarse mediante el ajuste de prueba y error de los tornillos y, posiblemente, incluso doblando un poco las uniones. El procedimiento, incluidos los ajustes realizados, debe anotarse en el registro de mantenimiento y calibración del manómetro. En el intervalo de tiempo prescrito, el proceso debe realizarse de nuevo.

Si el manómetro está bien construido y el técnico tiene experiencia, el proceso funciona y la unidad se puede volver a poner en su aplicación, pero el proceso de calibración consume mucho tiempo. Este procedimiento se basa en dos suposiciones. En primer lugar, los manómetros requieren invariablemente calibraciones y ajustes para garantizar el mejor desempeño, incluso si son nuevos en la fábrica. En segundo lugar, contar con un técnico que realice el procedimiento y el ajuste mejora el desempeño. Ambas suposiciones se están volviendo obsoletas, ya que los manómetros electrónicos se están volviendo más comunes y los técnicos capacitados escasean.​

Un manómetro Rosemount tiene el mismo aspecto y el mismo comportamiento que las versiones mecánicas, sin embargo, no tiene tubo Bourdon ni mecanismo interno complejo. El tubo Bourdon se sustituye por un sensor electrónico, como un transmisor de presión electrónico. La aguja se mueve por la escala impulsada por un motor paso a paso en respuesta a un mecanismo electrónico interno de detección de cambios de presión. Este diseño de sensor es resistente a las derivas, por lo que los intervalos de calibración pueden ser mucho más largos que con unidades mecánicas comparables, sin riesgo de pérdida de precisión.​

Los manómetros Rosemount proporcionan hasta 10 años de funcionamiento sin mantenimiento. Las condiciones de instalación y la tasa de actualización configurada por el usuario pueden afectar a la vida útil estándar de la batería de 10 años. Fuera de la duración de la batería del dispositivo, estos manómetros digitales avanzados resisten los fallos causados por vibración, corrosión, sobrepresión y temperaturas extremas. El diseño robusto permite un índice de presión de ruptura de al menos 11 000 psi, 150 veces mayor que la protección contra exceso de presión, un índice de vibración 5G y dos barreras de aislamiento para mantener el proceso en el tubo, donde corresponde. Además, la condición del manómetro se supervisa con una luz indicadora de estado local y también hay una oferta de protocolo WirelessHART.​

Los manómetros electrónicos proporcionan lecturas de presión en tiempo real, lo que permite a los operadores monitorear y controlar los sistemas, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente mediante la gestión de problemas como eventos de sobrepresión, fugas en el proceso y daños del equipo. El diseño mejorado del manómetro Rosemount reduce el riesgo de costosos tiempos de interrupción del proceso y graves incidentes de seguridad que ponen en riesgo al personal. El manómetro inalámbrico Rosemount específicamente puede llevar mediciones a un gateway inalámbrico a través del protocolo WirelessHART para ayudar a eliminar la necesidad de rondas del operador y entregar lecturas de presión confiables.

Un manómetro mecánico con tubo Bourdon tradicional se instala normalmente con una conexión roscada. La naturaleza mecánica de los manómetros tradicionales introduce varios puntos de fallo que pueden generar importantes problemas de seguridad. El manómetro Rosemount se instala de la misma manera, pero con una amplia oferta de opciones de montaje, como el sello del diafragma o el manifold instrumental, así como el potencial del protocolo WirelessHART. Se pueden realizar varios cambios de funciones y configuración a través del AMS Device Manager y la conexión con un dispositivo de comunicación o módem HART. Emerson ofrece un manual detallado y una guía de instalación rápida para utilizar correctamente el manómetro inalámbrico Rosemount o el manómetro inteligente.​