Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ Smart Pressure Gauge

Rosemount™ manómetro inteligente

Rosemount Smart Pressure Gauge offers a durable design with advanced sensors, eliminating traditional failures.

El manómetro inteligente Rosemount tiene un diseño resistente con tecnología de sensor comprobada en la industria para resistir las fallas comunes de los manómetros tradicionales. Este manómetro proporciona hasta 10 años de funcionamiento sin mantenimiento y reemplaza los componentes mecánicos por lecturas más confiables y un límite de sobrepresión más alto.

Características clave

  • La tecnología de sensor reemplaza las partes mecánicas para ofrecer funcionamiento hasta de 10 años sin mantenimiento
  • Proporciona protección contra la sobrepresión para lecturas de presión confiables
  • Las capas dobles de aislamiento del proceso ofrecen seguridad personal y para la planta
  • La indicación de estado local confirma el funcionamiento adecuado del manómetro
  • Diseñado con una superficie larga de 4,5 pulg (114 mm) para facilitar la visibilidad en el campo
  • Hay una gama completa de conexiones a procesos disponible que incluye ensamblajes con NPT macho, DIN, distribuidores y sellos