Soluciones de medición de presión inigualables
El interés mundial en el hidrógeno como solución energética viable significa que los operadores deben anticipar una mayor demanda de producto. Sin embargo, una mayor demanda de producto implica una mayor demanda de los sistemas de producción. Los operadores necesitan soluciones de medición de presión que puedan soportar condiciones de producción extremadamente duras. Emerson ofrece soluciones de productos diseñadas incluso para los entornos más exigentes, como el transmisor de presión diferencial de alta estática Rosemount 3051S, que presenta un diseño compacto, SuperModule™ y proporciona mediciones de presión diferencial y temperatura, lo que lo convierte en una solución sin igual.