Fallback image
rosemount 3051s high static dp transmitter

Transmisor alta presión diferencial estática Rosemount™ 3051s

Rosemount 3051S High Static DP Transmitter withstands up to 15,000 psi, featuring a compact design and durable connection for harsh environments.

El Transmisor de presión diferencial de alta estática Rosemount 3051S está construido para resistir presiones estáticas de hasta 15 000 psi (1034 bar) e incorpora el diseño compacto SuperModule™ para soportar las condiciones de producción extremas. Este transmisor es una solución sin igual que brinda mediciones de temperatura y presión diferencial y utiliza la tecnología Coplanar™ de Rosemount para ofrecer una instalación práctica. Este transmisor está diseñado con una conexión directa cónica y roscada que soporta las condiciones de alta presión estática.

Características clave

  • El diseño SuperModule soporta las presiones estáticas en línea de hasta 15 000 psi (1034 bares)
  • Transmisor multivariable para mediciones de temperatura y presión diferencial
  • La plataforma Coplanar innovadora y compacta reduce hasta un 60 % el peso en comparación con los transmisores de alta presión actuales ’s
  • El diseño hermético y completamente soldado de la plataforma SuperModule resiste los efectos de la presión en la línea y la sobrepresión, lo que garantiza una precisión del 0,055 %
  • El diseño robusto, respaldado por una estabilidad de 10 años, soporta los entornos de producción más exigentes
  • Se integra perfectamente con los protocolos 4-20 mA HART®, inalámbricaHART® y FOUNDATION™ Fieldbus que dan flexibilidad en las aplicaciones
  • El diagnóstico avanzado ofrece una cobertura de diagnóstico integral desde el proceso, pasando por el transmisor y hasta el host
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 de por terceros y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad