Fallback image
Product Image

Transmisor de posición digital Fisher™ FIELDVUE™ 4400

El transmisor de posición digital Fisher FIELDVUE 4400 detecta la posición de válvulas de vástago deslizantes o rotativas, venteos, amortiguadores u otros dispositivos. Brinda una realimentación precisa sin contacto para indicar la posición del equipo con porcentaje (%) del span más indicación de encendido/apagado. El modelo 4400 proporciona retroalimentación de posición de 4-20 mA, capacidad SIL 2 y tiene dos interruptores de límite de estado sólido de diseño NAMUR de 1 A.

Características clave

Configuración sencilla
  • Calibración local de botón pulsador
Confiabilidad comprobada
  • Detección de posición sin contacto ni varillaje para reducir el desgaste mecánico
Diagnóstico de desempeño de la válvula
  • Conteo de ciclos
  • Tiempo de apertura/cierre
  • Acumulador de carrera
  • Tiempo de espera
  • Posición actual de la válvula
  • Tiempo de carrera
Integración digital
  • Flexibilidad de comunicación con EDDL y FDI
Versatilidad de montaje
  • Aprovecha los juegos de montaje de instrumentos FIELDVUE
  • Adaptabilidad de aplicaciones
Ventajas de la implementación de retroalimentación de posición
  • Amplia gama de aplicaciones
  • Información sobre la posición de la válvula
  • Preciso y con capacidad de respuesta
  • Diagnóstico basado en condiciones para válvulas de apertura/cierre