Fallback image
Product Image

Válvulas de alivio accionadas por piloto serie 200/400/500/700/800 de Anderson Greenwood

Tecnología avanzada y desempeño premium para la protección contra exceso de presión

Características clave

  • Diseño de asiento blando: proporciona un rendimiento hermético a las burbujas repetitivo antes y después de cada ciclo de descarga.
  • Diseño de asiento de metal a metal: proporciona el rendimiento de válvula piloto en servicios de alta temperatura.
  • Asientos herméticos a las burbujas cerca de la presión establecida: permite una mayor presión operativa del sistema, por lo tanto, la máxima productividad del proceso; no es tan sensible al servicio por vibración y pulsación; reduce la pérdida del producto.
  • Acción emergente disponible: sin acelerador de válvula principal, lo cual ayuda a evitar congelamientos en los servicios tipo criogénico o refrigerante.
  • Acción de modulación disponible: reduzca significativamente la pérdida del producto por descarga; reduzca la contaminación ambiental; evite las consecuencias del material de gran tamaño; no es tan sensible a las pérdidas de presión de entrada según la acción emergente.
  • Conexión de prueba en el campo: verificación rápida y simple de la presión establecida mientras la válvula continúa en servicio.
  • Diseño balanceado: la contrapresión no afecta a la elevación; sin usar fuelles frágiles ni costosos para balancear la contrapresión alta.
  • Elevación completa en la presión establecida: sin exceso de presión para la elevación completa; permite establecer la instalación de D.O.T. en un nivel más alto que la presión operativa máxima permitida (MAOP) cuando se utiliza la acción emergente.
  • Sellos y asientos blandos reemplazables: todos los asientos y sellos se renuevan fácil y rápidamente; no se requiere el lapeado de asiento costoso y lento.
  • Acción de modulación de alta ganancia disponible en los pilotos de la serie 400 que proporciona una elevación completa de la válvula principal en un 5 % de sobrepresión mientras reduce significativamente la pérdida del producto durante eventos de alivio.
  • Las dimensiones de centro a cara del resorte directo API 526 disponibles para los pilotos de las series 200, 400, 500 y 800 eliminan la necesidad de modificaciones de tuberías durante las actualizaciones.