Fallback image
Product Image

Atenuador modal Fisher™ WhisperTube 6060

El WhisperTube es un silenciador reactivo pasivo diseñado para instalarse aguas abajo de la válvula de control u otro equipo que contribuya al ruido del sistema. El WhisperTube requiere una caída de presión ínfima en todo el dispositivo y logra una reducción del ruido del sistema en un amplio rango de condiciones sin afectar la capacidad de caudal ni el proceso.

Características clave

  • Reducción de ruido de banda ancha: diseño patentado con cavidades acústicas internas de diferentes tamaños que atenúan el ruido en un amplio rango de frecuencias.
  • Versatilidad de aplicaciones: diseñado para una amplia gama de caudales de fluidos, presiones y temperaturas. Reduzca el ruido en el interior de la tubería para todas las fuentes aguas arriba. Conecte el WhisperTube a cualquier equipo utilizado en el servicio de fluidos compresibles.
  • Maximice la capacidad de flujo: una caída de presión insignificante en el WhisperTube, que no sea la pérdida de línea esperada para una pieza de carrete de tubería de longitud equivalente, se traduce en atenuación del ruido sin afectar el flujo del proceso.
  • Silenciador reactivo pasivo: las cavidades internas generan reflejos de ondas acústicas que reducen la propagación del ruido aguas abajo.
  • Rendimiento fiable: no hay material de relleno acústico interno que falle por la absorción de humedad. El canal de drenaje interno fundido garantiza que cualquier acumulación de líquido pueda eliminarse, lo que asegura un desempeño óptimo.
  • Compatible con sistemas que admiten rascadores (pigging): la geometría de flujo directo, con un diámetro interior que coincide con el de la tubería, permite realizar operaciones de limpieza con rascador (pigging) cuando se requieren para la limpieza y el mantenimiento.