Actuadores de diafragma 657 y 667 Fisher™
Fisher 657 and 667 Actuators provide dependable pneumatic valve control for accurate on/off and throttling performance in a wide range of process applications.
Características clave
- La almohadilla de montaje integral elimina la necesidad de usar un soporte de montaje tradicional y reduce el número de piezas necesarias para realizar el montaje.
- Incorpora un conducto de aire integral que elimina la necesidad de usar tubos y accesorios externos para conectar un instrumento FIELDVUE™ de Fisher.
- Los dos modelos de actuador, 657 y 667, también son compatibles con instrumentos que utilicen kits de montaje tradicionales con soportes. El modelo 667 permite la conexión exterior mediante tubos a instrumentos o accesorios en caso necesario.
- Diversas tasas de resortes, topes de desplazamiento y mandos manuales disponibles para prácticamente todas las aplicaciones de válvulas de control.
- Un diafragma moldeado se desplaza en una caja de diafragma profundo para minimizar el cambio de área a lo largo del desplazamiento.
- Una caja hueca en el lado de la presión significa un menor volumen en ese lado que minimiza el tiempo de respuesta.