Fallback image
Product Image

Whisper™ NXG Trim de Fisher™

Los internos Whisper NXG de Fisher para válvulas de control de globo permiten utilizar válvulas más pequeñas, sin la limitación de capacidad de antes y con atenuación acústica que brinda así un 20 % más de capacidad de caudal que otros artículos similares del mercado. El uso de una jaula de internos Whisper NXG junto con un cuerpo de válvula del tamaño adecuado pueden reducir sustancialmente el nivel de ruido de la aplicación de control. El ruido aerodinámico lo genera la turbulencia creada en el caudal de gas, a medida que el fluido de vapor o gas pasa por la válvula de control.

Características clave

  • Desempeño de Whisper NXG: hasta un 20 % más de capacidad que los competidores, con las características Fisher en las que confía la industria, permite usar válvulas de globo más pequeñas sin la limitación de capacidad que se observaba anteriormente.
  • Fabricación por adición: el uso de la impresión 3D elimina la limitación de la estructura de chorro, reduce el ruido y maximiza la eficiencia del caudal.
  • Mejora de las capacidades medioambientales.