Regulador de presión serie MR95 Fisher™
Los reguladores serie MR95 son reguladores de presión compactos, de operación directa y de gran capacidad. Entre las aplicaciones típicas se incluyen vapor supercalentado, inyección de vapor, trazadores de calor, purga de nitrógeno, agua de alimentación de calderas, sustancias químicas de proceso, agua de enfriamiento, accesorios de prueba, depósitos de lavado, esterilizadores/autoclaves, tuberías de combustible, suministro neumático y muchas otras.
Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí
Animación de registro externo: Haga clic aquí
Animación de registro interno: Haga clic aquí
Características clave
- Versatilidad
- Capacidad de presión diferencial
- Capacidades de servicio especial
- Rangeabilidad amplia
- Empaques de grafito
- Presiones de ajuste de hasta 27,6 bar/400 psig
- Cierre hermético con asientos de elastómero
- Fácil mantenimiento
- Opciones de construcción para temperaturas árticas y criogénicas
- Elastómeros en contacto con el proceso de EPDM exentos de FDA, USP Clase VI y ADI
Productos relacionados