Válvula reductora de presión de líquido
Optimizadas para fluidos de procesos industriales, de agua y de aceite
Fabricado con materiales resistentes a la corrosión para una máxima vida útil y un diseño de acción rápida para un control fiable de la presión de encendido y apagado.
Válvula reductora de presión de líquido
Optimizadas para fluidos de procesos industriales, de agua y de aceite
Las válvulas reductoras de presión de líquido (reguladores) son esenciales para proteger los equipos, mejorar la eficiencia y garantizar la seguridad en los sistemas de fluidos en la lubricación de turbomaquinarias, líneas de agua de servicios públicos, servicio de agua contra incendios, protección de bombas y control químico de procesos corrosivos.
Válvulas reductoras de presión de lubricación en turbomáquinas
Los sistemas de lubricación y sellado de turbomaquinaria son críticos para el tiempo efectivo de funcionamiento de la planta. API 614 define configuraciones estándar de consolas de aceite lubricante para máquinas críticas sin repuesto. Una respuesta rápida y una presión de aceite constante son esenciales para proteger los sellos, los rodamientos y la vida útil del equipo.
Válvula reductora de presión de líquido MR105 (regulador)
Diafragma grande para una óptima estabilidad y accionamiento directo para una respuesta rápida
Válvula reductora de presión de líquido MR95 (regulador)
Ajuste compacto en sistemas basados en patines y accionamiento directo para una respuesta rápida
Válvula reductora de presión de líquido LR125 (regulador)
Pilotaje para grandes tuberías y un control preciso