Fallback image
Product Image

Regulador reductor de presión de operación directa tipo MR105 Fisher™ para líquidos

El regulador reductor de presión de operación directa tipo MR105 es un regulador de uso múltiple de alta capacidad diseñado para brindar control de presión rápido y económico para varias aplicaciones y es adecuado para diferentes medios de caudal, tales como líquido, aire y gas. El tipo MR105 es ideal para aplicaciones donde la velocidad de respuesta es crítica, la presión diferencial mínima es prioridad o el líquido del proceso no está libre de impurezas. Las aplicaciones típicas incluyen reguladores para aceite lubricante, agua de enfriamiento y desviación de la bomba.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

Características clave

  • Las construcciones de acero y acero inoxidable cumplen con los requisitos de API 614
  • Construcciones disponibles que cumplen con los requisitos de NACE MR0175-2003 y NACE MR0103 sobre la capacidad para servicios de gases corrosivos
  • P1 = P2 en el actuador de alta presión
  • Válvula de drenaje
  • Actuador cargado por presión
  • Válvula de purga (solo para el actuador de alta presión)
  • Indicador de desplazamiento