Fallback image
Product Image

Regulador reductor de presión tipo LR125 Fisher™ para líquidos

El regulador reductor de presión operado por piloto LR125 está diseñado para las aplicaciones con líquidos. El tipo LR125 proporciona una operación sin problemas, cierre hermético y larga duración, incluso en las aplicaciones con más suciedad. El tapón metálico de activación interna elimina las desventajasde los reguladores de tipo manguito y la trayectoria del caudal especialmente diseñada desvía los residuos y protege el asiento contra daños y erosión. Un filtro de entrada interno evita que las partículas grandes ingresen a la válvula principal.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

Características clave

  • Protección contra los residuos
  • Prueba exhaustiva del laboratorio
  • Indicador de desplazamiento en funcionamiento
  • Piloto de fácil mantenimiento