Reguladores de presión de gas natural

Maximice el tiempo de actividad del sistema y garantice un suministro de gas seguro y preciso a los equipos y clientes, al mismo tiempo que reduce los costes de mantenimiento y las emisiones

Soluciones completas de control de presión desde la fuente hasta el cliente

Durante más de un siglo, hemos trabajado en colaboración con nuestros clientes para comprender sus desafíos y diseñar soluciones efectivas. Nuestros reguladores de gas natural garantizan la fiabilidad del sistema de distribución al proporcionar un suministro de gas ininterrumpido, seguro y preciso. Los reguladores de gas fiables y de fácil mantenimiento optimizan los costes de propiedad al reducir el tiempo de inactividad y minimizar las horas de mantenimiento e instalación de nuestros técnicos. Creamos valor al ofrecer equipos, soluciones y servicios de control de presión para una gama incomparable de aplicaciones.

Soluciones para estaciones reguladoras de gas natural

City Gate Drawing Natural Gas Regulator Valves with Gas Safety Shutoff Valves and Gas Safety Relief Valve

Nuestras soluciones maximizan el tiempo de actividad del sistema y garantizan el suministro de gas seguro para las estaciones que están en las estaciones industriales urbanas,  alimentación de turbinas de gas y tomas agrícolas. Los innovadores reguladores de gas natural sin purga de Emerson eliminan las emisiones de gas y mejoran el estado, la seguridad y el desempeño en el medio ambiente. Nuestra  tecnología de reducción de ruido Whisper Trim™ limita la generación de ruido dañino en su fuente.


Reduzca los costes de mantenimiento por odorización y obtenga una rangeabilidad de caudal baja excepcional utilizando nuestra tecnología de inyección de solenoide.

Productos

Recursos

Preguntas frecuentes: Reguladores de gas natural

Los reguladores de presión de gas natural, también conocidos como válvulas reductoras de presión, son dispositivos mecánicos que permiten el control automático de la presión sin necesidad de una fuente de energía externa. Los reguladores de presión reducen la presión elevada y, a menudo, variable aguas arriba para obtener una presión de salida más baja y estable, a pesar de la variación de la demanda de gas natural del equipo que suministra. En función de esta demanda, la válvula reguladora de presión se abre o se cierra, lo que permite un mayor caudal de gas cuando esta aumenta y lo reduce cuando disminuye.

Cargado por resorte

  • Los reguladores cargados por resorte, también conocidos como reguladores de operación directa o automática, son la clase de reguladores de presión más simple y común por su sencillez y economía. Por lo general, los reguladores cargados por resorte son la primera opción, a menos que no se cumplan los requisitos de caudal o de precisión de la aplicación.
  • Los reguladores cargados por resorte utilizan un equilibrio de fuerzas entre un resorte y la presión de salida del regulador que empuja un diafragma (o pistón) para operar su válvula. El resorte se comprime y proporciona la fuerza que abre la válvula, mientras que la presión de salida en el diafragma proporciona la fuerza de cierre. Cuando estas dos fuerzas están equilibradas, se abre la válvula del regulador en la medida adecuada e iguala exactamente la demanda de caudal del equipo situado aguas abajo. De esta manera, el regulador, un dispositivo completamente mecánico, automatiza el control de la presión.

Operado por piloto

  • Los reguladores de gas operados por piloto ofrecen una precisión superior y una mayor capacidad de caudal, dos ventajas fundamentales para aplicaciones como estaciones urbanas, alimentación de turbinas de gas y estaciones de distrito.
  • El piloto actúa como un amplificador que responde a ligeras disminuciones en la presión de salida con grandes señales neumáticas hacia la válvula. Estas señales del piloto hacen que la válvula principal responda a pequeños cambios en la presión de salida y la mantenga muy cerca del punto de ajuste.

Aumente la presión de salida girando el tornillo de ajuste del regulador hacia la derecha. Reduzca el ajuste de la presión de salida al girar el tornillo de ajuste hacia la izquierda.