Válvulas de globo de cierre

Válvulas resistentes y de bajo mantenimiento que dan un desempeño confiable y una vida útil máxima.

Shut Off Globe Valves Featured Products

Ideal para el servicio de cierre en aplicaciones de petróleo, gas y petroquímica

Nuestra amplia gama de válvulas de globo de cierre proporciona soluciones de válvulas forjadas y fundidas para las industrias de energía, petroquímica, petróleo y gas y agua de DIN y ASME. Disponibles en patrones en T, Y y en ángulo, estas válvulas de globo de alta integridad se utilizan para aplicaciones de alta o baja presión y temperatura que requieren un cierre hermético, regulación y funcionamiento frecuente. Ofrecen soluciones rentables y reparables para un mantenimiento simplificado que reducen el tiempo de inactividad y aumentan la eficiencia. Hay soluciones especializadas con ingeniería personalizada en una gama de materiales especiales diseñados para soportar altas presiones, abrasión y temperaturas extremas.