¿Qué es una válvula de ángulo para lodo?
Las válvulas de ángulo para lodos se utilizan para aislar el caudal de líquidos o lodos por medio de un vástago y un disco ascendente para cerrarse contra un asiento a través de la línea media. El “ángulo” del nombre proviene de la orientación del puerto de 90 grados. Se diseñó con un puerto de 90 grados para permitir su extracción de líneas de proceso “ampliadas”.
Las válvulas angulares para lodos se utilizan principalmente en la producción de alúmina, donde el proceso requiere una válvula que pueda aislarse en condiciones de servicio erosivas y con incrustaciones. Esto se consigue gracias a una característica única de la válvula de ángulo para lodos, que pule el asiento y el disco para eliminar cualquier formación de incrustaciones y garantizar un aislamiento positivo del caudal del proceso.