Fallback image
Product Image

Reguladores de inertización de tanques serie T205 de Fisher™

El regulador serie T205 para inertización de tanques es un regulador operado directamente y cargado por resorte. La serie T205 mantiene una presión levemente positiva para evitar que un líquido almacenado se vaporice hacia la atmósfera, reduce la combustibilidad del líquido y evita la oxidación o la contaminación del producto reduciendo su exposición al aire.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Configuración de presión baja y respuesta rápida
  • Control preciso y baja presión de bloqueo
  • Resistencia a la corrosión
  • Conversión rápida entre las construcciones
  • Opción de construcción para climas árticos
  • Opción de construcción de clase VI aprobada por FDA/USP/libre de ADI