Válvula de bola C AEV ²XC™ para servicio en aplicaciones exigentes
Características clave
- FUNCIONAMIENTO SIN INCONVENIENTES – Disfrute de una operación uniforme durante una vida útil de ciclo intenso y prolongado con el diseño sin cavidad que elimina la oportunidad de que el producto se acumule, endurezca e impida el funcionamiento de la válvula. El modelo ²XC también es completamente seguro ante fluidos volátiles que se pueden expandir, descomponer o encender en cavidades cerradas.
- SELLADO OPTIMIZADO – Confíe en el asiento fijo del modelo ²XC para proporcionar un cierre muy hermético y repetible con un diseño que elimina el uso de resortes e, incluso, la oportunidad de acumulación del producto que puede resultar en suciedad, contaminación del asiento y fallas prematuras de la válvula.
- MINIMICE EL DAÑO DE LAS PARTÍCULAS – Logre un cierre hermético más duradero en aplicaciones exigentes con un movimiento de leva que crea poca fricción y, por lo tanto, minimiza el daño de las partículas. En contraste, las válvulas de bola tradicionales con movimiento concéntrico son muy susceptibles al desgaste de los sellos durante el servicio.
- BARRIDO DE PARTÍCULAS – Minimice la tensión durante el cierre de la válvula con un diseño de asiento convexo a convexo que barre las partículas en los últimos 2-3 grados de movimiento en vez de comprimir las impurezas en el interno de la válvula y así mantener la integridad del sello.
- PROTECCIÓN IMPENETRABLE – Ejecute aplicaciones de partículas abrasivas con una arquitectura de válvulas que permite un revestimiento HVOF 100 % ininterrumpido de la superficie de la bola. Sin punto de partida ni final, el revestimiento de poco desgaste es extremadamente resistente y puede cerrarse sobre las partículas sin causar daños.