Fallback image
Product Image

Sistemas mejorados de empaque de válvulas de control ENVIRO-SEAL™ de Fisher™

Los sistemas mejorados de empaque de carga dinámica ENVIRO-SEAL de Fisher™ ofrecen capacidades de sellado del vástago e incluyen ENVIRO-SEAL, ENVIRO-SEAL IS (ISO-Seal) y ENVIRO-SEAL HS (HIGH-SEAL). Estos sistemas se instalan fácilmente en sus válvulas existentes o pueden adquirirse con la compra de válvulas nuevas. Los sistemas de empaque ENVIRO-SEAL ayudan a sellar su proceso para conservar el valioso líquido del proceso y proteger el medioambiente contra la emisión de fluidos peligrosos o contaminantes a fin de evitar multas y contribuir a la seguridad del personal. La larga vida útil y la confiabilidad de estos sistemas también reducen sus costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad.

Características clave

  • Reduzca su huella de carbono
  • Cumplimiento del Acta de Aire Limpio de EE. UU.: la capacidad de sellado de los sistemas mejorados de empaque ENVIRO-SEAL de Fisher permiten controlar las emisiones por debajo de 100 ppmv (máximo de la EPA), 50 ppmv o hasta 1 ppmv. Los sistemas de empaque ofrecen un sellado del vástago para prevenir la pérdida de líquidos del proceso.
  • Vida útil mejorada: los sistemas mejorados de empaque ENVIRO-SEAL de Fisher™, junto con una superficie de vástago muy lisa y una carga dinámica, le proporcionan una larga vida útil con muy poco mantenimiento. La carga dinámica proporciona una carga constante a lo largo de la vida del material de empaque. Esto reduce en gran medida o, en muchas aplicaciones, ayuda a eliminar la necesidad de ajuste y mantenimiento de la caja del empaque. El sistema de empaque instalado ofrece características de sellado, guía y transmisión de fuerza de carga.
  • Fácil instalación en válvulas existentes: todas las piezas necesarias para instalar los sistemas en válvulas existentes están disponibles en un práctico kit.
  • Los sistemas ENVIRO-SEAL mejorados están disponibles en las válvulas de control de vástago rotatorio y deslizante Fisher actuales y se aplican a todas las industrias.