Regulador de inertización de gas de baja presión tipo 1190 Fisher™
La válvula de inertización de gas de baja presión 1190 es una válvula reductora de presión que opera por piloto, con un regulador de presión de suministro. Esta válvula se utiliza para el control de presión extremadamente preciso en sistemas de inertización de gas de muy baja presión.
Características clave
- Paquete de internos de cambio rápido
- Inspección de desplazamiento en servicio
- Fácil mantenimiento en línea
- Suministro de piloto integrado desde la fábrica
Productos relacionados