Los molinos de bola rechazan el aislamiento de línea
Maximice el tiempo de actividad del molino y disminuya el uso de agua con soluciones de aislamiento que funcionen en el rigor del procesamiento de rechazos.
Mayor productividad en los molinos de bolas gracias a un manejo confiable del material de rechazo
Después de la molienda en el molino de bolas, quedan fragmentos de mineral que son demasiado grandes para pasar a través de la criba hacia la siguiente fase. Estos fragmentos, junto con materiales extraños que pueden incluir bolas rotas del molino, se conducen hacia la línea de rechazo. Las válvulas de aislamiento de estas líneas deben ofrecer un cierre hermético que evite la pérdida de agua valiosa, además de contar con la robustez necesaria para resistir daños por impactos intensos.
Recursos de rechazos de molino de bolas
Maximice el tiempo de actividad del molino y reduzca el consumo de agua en el procesamiento del molino.
Mejore el rendimiento de la producción con innovadores avances en válvulas de compuerta de guillotina
Optimice el aislamiento de sus equipos de lodos con Clarkson KGA+ de Emerson
Consultar a experto en rechazos de molinos de bolas
Productos recomendados para líneas de rechazo de molinos de bolas
Los siguientes productos son capaces de proporcionar un cierre sin fugas en las líneas de rechazo del molino de bolas. También están diseñados para resistir daños por impactos fuertes y prolongar el tiempo operativo de su molino.
Loading...
Loading...
Casos de estudio de rechazos de molinos de bolas
Perspectivas de expertos sobre el rechazo del molino de bolas
Preguntas frecuentes sobre el rechazo del molino de bolas
Una válvula en la línea de rechazo del molino de bolas se encarga de aislar la línea mientras se acumulan los fragmentos de mineral sobredimensionados que el molino rechaza. De este modo, el molino puede seguir funcionando de manera eficiente sin que los niveles de agua se vean comprometidos.
Las válvulas destinadas a este servicio deben resistir pastas muy abrasivas, ciclos frecuentes y el riesgo de atascos o daños por impactos provocados por fragmentos grandes y cuerpos extraños, como bolas fracturadas. También necesitan mantener un cierre hermético bajo condiciones de alta presión y soportar un desgaste significativo con el tiempo.
Estas válvulas, al garantizar un aislamiento hermético de la línea de rechazo, contribuyen a mantener un rendimiento constante del molino, disminuir las paradas imprevistas y reducir la pérdida de agua.
El aislamiento es esencial para el funcionamiento eficiente del molino de bolas, el manejo efectivo de los rechazos y su redirección para remolienda, así como para prevenir la pérdida de agua valiosa.