APLICACIÓN MINERA

Aislamiento de la alimentación del hidrociclón

Extienda los intervalos de mantenimiento del hidrociclón utilizando válvulas de guillotina probadas en el tiempo para el aislamiento de la alimentación de pastas abrasivas.

Hydrocyclone Feed Isolation

Hidrociclones de mejor rendimiento con un aislamiento de alimentación confiable.

Los hidrociclones separan y clasifican materiales finos y gruesos antes de la flotación. Las partículas finas, o de tamaño adecuado, pasan por la parte superior del hidrociclón (vórtice) para su procesamiento, mientras que los sólidos más pesados se descargan por la parte inferior del hidrociclón (ápice) y regresan a la etapa de reprocesamiento o directamente a los relaves. Aislar la alimentación del hidrociclón permite que el sistema mantenga la presión, el volumen y la separación.

Recursos de aislamiento de la alimentación del hidrociclón

Preguntas frecuentes sobre el aislamiento de la alimentación al hidrociclón

El propósito de las válvulas de aislamiento de alimentación del hidrociclón es controlar el caudal de las pastas hacia las paletas individuales del hidrociclón dentro de un conjunto. Esto permite igualar la capacidad del conjunto con la tasa de alimentación de pastas provenientes del molino, lo que garantiza una clasificación precisa por tamaño de partícula para una separación óptima de minerales.

Las válvulas de aislamiento automatizadas ofrecen beneficios como un mejor control del caudal de las pastas, tiempos de respuesta más rápidos ante los cambios del proceso y una mayor eficiencia general en la operación de procesamiento de minerales.