APLICACIÓN MINERA

Aislamiento del subflujo del espesador

Gestione las suspensiones acuosas espesas abrasivas de alto contenido de sólidos y separa los relaves del agua recuperada.

Mine Thickener Underflow Application Map

Maximice la recuperación de agua con un aislamiento confiable del caudal inferior

Los espesadores están diseñados para separar los sólidos procesados para su recirculación y reprocesamiento, o para su distribución hacia los relaves. En la unidad espesante se extrae agua valiosa de las pastas para reutilizarla en otras partes de la explotación minera. El material sólido restante se concentra para un traslado más eficiente hacia la planta de almacenamiento de relaves (TSF).

Recursos de aislamiento del caudal inferior del espesador

Preguntas frecuentes sobre aislamiento del caudal inferior del espesador

Un espesador de mina separa los sólidos de los líquidos en las pastas, lo que genera un caudal inferior denso y un caudal superior claro. Es un paso crítico en la gestión de relaves, la recuperación del agua y la minimización del impacto ambiental. En resumen, ayuda a que las operaciones funcionen de forma más limpia, inteligente y sostenible.

El aislamiento del caudal inferior del espesante no es sencillo. Los operadores se enfrentan a medios muy abrasivos y sólidos, acumulación de sedimentos que pueden atascar las válvulas y una presión intensa en aplicaciones de pasta y HDTT.

Los espesadores son más que equipos de proceso. Recuperan agua para su reutilización con el fin de disminuir la demanda de agua dulce y reducir el volumen de relaves y los riesgos medioambientales y de almacenamiento.

El aislamiento de la línea de caudal inferior del espesador sin fugas es esencial para garantizar la seguridad durante el mantenimiento, un control preciso del proceso y la prevención de daños en los equipos aguas abajo en condiciones de interrupción del proceso.