Aislamiento de tuberías y espárragos de relaves
Extienda los intervalos de mantenimiento y garantice la protección ambiental con válvulas diseñadas para un funcionamiento sin problemas en ubicaciones remotas.
Maximice el tiempo de funcionamiento del molino con una gestión confiable de los relaves
Los desechos de molino, o relaves, son abrasivos y provocan un desgaste severo en los componentes de las tuberías al ser recolectados y transportados a la planta de almacenamiento de relaves (TSF). Las aplicaciones de relaves suelen presentar las pastas con mayor contenido de sólidos y el mayor volumen en tuberías, además de una amplia gama de presiones. El rendimiento y la vida útil de las válvulas de aislamiento repercuten directamente en el rendimiento del molino y en los costos operativos.
Tubería de relaves y recursos de aislamiento de espiga
Consiga una gestión eficiente, confiable y sostenible de los relaves.
Evite que la válvula se atasque con la válvula de compuerta de guillotina Clarkson KGD de Emerson
Experimente un rendimiento inigualable con la válvula de compuerta de guillotina Clarkson SU10R
Consulte a un experto en tuberías de relaves y aislamiento de espárrago
Productos de tubería de relaves y aislamiento de espárrago recomendados
Los siguientes productos pueden proporcionar cierre sin fugas en pastas de alta presión y alto contenido de sólidos. Estas válvulas están diseñadas para ofrecer una vida útil prolongada en medios abrasivos y una reparación rápida en las instalaciones para maximizar el tiempo de actividad.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Casos de estudio de tubería de relaves y aislamiento de espárrago
Perspectivas de los expertos en tuberías de relaves y aislamiento de espárrago
Preguntas frecuentes sobre tubería de relaves y aislamiento de espárrago
Por “relaves” se entienden los materiales sobrantes tras el proceso de separación de la fracción valiosa de la fracción no rentable (ganga) de un mineral. Los relaves son los subproductos de los procesos de extracción utilizados en minería para recuperar metales, minerales o carbón.
Un espárrago es una salida específica utilizada en la distribución de relaves en una planta de almacenamiento de relaves (TSF), como una presa de relaves o un estanque de relaves. La función principal de un espárrago es descargar las pastas de relaves en el área designada de manera controlada.
La selección de las válvulas adecuadas para las tuberías de relaves es fundamental para garantizar un rendimiento, una durabilidad y una seguridad óptimos específicos para su sistema de tuberías de relaves.
Garantiza que los relaves se gestionen de forma controlada y previsible, minimizando los riesgos para las personas, el medioambiente y la infraestructura.