Fallback image
Product Image

Actuador neumático de válvula y yugo escocés serie G Bettis

Un actuador altamente confiable y único para operar las válvulas de bola, de mariposa o de tapón junto con persianas, rejillas y otros mecanismos de giro de 90 grados. Adecuado para aplicaciones exigentes que requieren el nivel de integridad de seguridad (SIL).

Características clave

  • Funciona de manera uniforme en entornos difíciles, hostiles y cuando se ve comprometida la alimentación
  • El diseño modular mejora la eficiencia, reduce el desgaste y alarga la vida útil
  • El dispositivo patentado Tension-Lok™ bloquea positivamente el módulo de resorte para permitir su extracción e instalación segura, lo que elimina la liberación accidental de la fuerza del resorte
  • Cumple con la directiva PED 97/23/CE para satisfacer los requisitos más exigentes de los tanques de acumulación de presión
  • Cumple con las especificaciones de IP66 y de IP67M para inmersión y prueba de inundación de agua a muy alta presión, y ofrece una excelente protección contra la entrada de agua y la corrosión
  • Ofrece múltiples configuraciones, con un diseño modular que permite un mantenimiento seguro en sitio y menores costos de existencias
  • Módulos intercambiables de potencia y de resorte para la reversión rápida del modo a prueba de fallos.
  • Adecuado para aplicaciones exigentes que requieren el nivel de integridad de seguridad (SIL).