Soluciones de control de vapor para optimizar el desempeño de la planta y maximizar el tiempo de actividad
Entendemos la importancia de mantener el funcionamiento continuo de sus procesos, independientemente de las condiciones, por lo que nos dedicamos a proporcionar tecnologías confiables que lo ayudarán a controlar, regular y aislar su proceso con absoluta certeza. Cuando necesita un socio que lo ayude a operar de manera segura, mejorar la confiabilidad y optimizar el desempeño de la planta, puede estar seguro de que Emerson tiene la solución completa.
Soluciones en acción: válvulas de vapor
Colector/distribución de vapor
Las líneas principales, los colectores y las ramificaciones de vapor distribuyen el vapor por toda la planta hacia el equipo donde puede utilizarse su calor.
Es fundamental mantener el vapor seco en todas las líneas de distribución para mantener un funcionamiento seguro y la longevidad de las tuberías, las válvulas y el equipo. Las gotas de agua a alta velocidad causan la erosión de las paredes de las tuberías y válvulas, la presencia de agua líquida proveniente de la condensación o el arrastre de la caldera provocan corrosión y el agua acumulada puede ser impulsada por el vapor a alta velocidad que causa daños por golpes de ariete.
Muchas tecnologías tradicionales de válvulas de cierre tienen fugas incluso cuando son nuevas. El vapor a alta velocidad que fluye más allá de un asiento con fugas causa erosión por chorro (wire-draw), lo que acelera las fugas y compromete la capacidad de la válvula para sellar cuando es necesario.
Válvula de aislamiento de triple excentricidad del colector de vapor
Las válvulas de triple excentricidad Vanessa superan a las válvulas tradicionales por su mayor durabilidad, confiabilidad y menor costo de propiedad. El asiento de la válvula de triple excentricidad está diseñado para minimizar el desgaste, ofrecer un costo de mantenimiento más bajo y extender la vida útil.
Válvula de aislamiento del colector de vapor
Una amplia gama de válvulas de bola, de mariposa y de compuerta que se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones industriales, incluido el aislamiento de colectores.
Trampa de vapor del colector
Las trampas de vapor del colector deben estar preparadas para manejar las sobrecorrientes del caudal en caso de alteraciones en las condiciones.