Discos de ráfaga Marston
Características clave
- Dispositivos de acción única que ofrecen la máxima protección contra exceso de presión para los recipientes.
- Reacciona a las diferencias de presión entre el proceso y la ventilación.
- Se puede fabricar a casi cualquier diámetro del orificio estándar reconocido, dependiendo de la presión de ráfaga, presión de funcionamiento y temperaturas relacionadas.
- Los diámetros del orificio especial se encuentran disponibles para cumplir con las limitaciones específicas.
- Amplia gama de opciones de materiales.
- Amplia gama, desde montajes cargados por tensión de acción hacia adelante sencilla, hasta unidades ranuradas cargadas por compresión invertidas.