Desempeño comprobado en entornos criogénicos
Los procesos criogénicos exigen precisión, durabilidad y seguridad en las condiciones más extremas. Emerson ofrece una amplia gama de válvulas, actuadores y reguladores diseñados para funcionar en entornos con temperaturas ultrabajas en sectores como el del GNL, el hidrógeno, la separación de aire y el procesamiento químico.
Desde gases licuados a -196 °C (-321 °F) hasta aplicaciones de aislamiento y control de alta presión, nuestras soluciones criogénicas están diseñadas para minimizar las fugas, reducir el mantenimiento y garantizar la continuidad operativa. Con décadas de desempeño comprobado en el campo y soporte global, Emerson le ayuda a cumplir sus objetivos de seguridad, emisiones y tiempo de actividad, sin importar cuán difícil sea el desafío.
Principales aplicaciones criogénicas
Solución
Válvula de calor Joule-Thomson
Cuando el refrigerante mixto sube los tubos entre la entrada y el intercambiador de calor principal y la válvula de calor Joule-Thomson, pierde calor ante los fluidos refrigerantes mixtos más fríos que mueven la contracorriente por la carcasa. Por lo tanto, cuando el refrigerante mixto llega a la entrada de la válvula de calor Joule-Thomson en la sección inferior del intercambiador de calor principal, por lo general se encuentra a temperaturas criogénicas, alrededor de −130 °C (−200 °F). El fluido refrigerante mixto que fluye por la válvula puede convertirse en una mezcla de líquido y vapor a medida que sale de la válvula. Se debe seleccionar el ajuste adecuado. Se prefieren las válvulas criogénicas balanceadas. Si un gran porcentaje de refrigerante por volumen se convierte en vapor cuando la válvula realiza su caída de presión para rociar los grupos, entonces se utiliza el orificio perforado o la moldura de ranura en una dirección de caudal ascendente para eliminar el ruido, la vibración y la erosión relacionados con la intermitencia.
Productos destacados
Consideraciones críticas de seguridad en el servicio criogénico
Las aplicaciones criogénicas presentan retos de seguridad únicos que exigen un diseño de equipos y protocolos operativos especializados. La selección de materiales se vuelve fundamental, ya que los materiales estándar pueden volverse frágiles y fallar catastróficamente a temperaturas ultrabajas.
- Protección contra choques térmicos: los cambios bruscos de temperatura pueden provocar tensiones en los materiales y fallos en los componentes. Las válvulas criogénicas de Emerson incorporan características de diseño que se adaptan a los ciclos de expansión y contracción térmica.
- Sistemas de seguridad contra incendios: las plantas criogénicas requieren protección contra incendios especializada. Las válvulas de parada de emergencia y los sistemas de seguridad de Emerson están diseñados para responder rápidamente en situaciones de emergencia.
- Prevención de fugas: incluso las fugas pequeñas en los sistemas criogénicos pueden crear riesgos de seguridad debido a la rápida vaporización y al desplazamiento del oxígeno. Nuestros diseños de válvulas con asiento metálico y asiento blando proporcionan un desempeño de sellado confiable.