Fallback image
Product Image

Válvula de control criogénica easy-e™ Fisher™

La válvula criogénica e-easy de Fisher es una válvula estilo globo de puerto individual que incluye materiales de construcción de acero inoxidable y bonetes extendidos. Estas válvulas criogénicas están diseñadas para ofrecer control de regulación o apertura/cierre para líquidos y gases a temperaturas criogénicas en temperaturas mínimas de -198 °C (-325 °F). Cuando se requiere, estas válvulas resistentes pueden ofrecer un cierre hermético y confiable para aplicaciones especiales dentro de las industrias de procesamiento de químicos e hidrocarburos, como ciertos servicios de gas natural licuado.

Características clave

  • Los sistemas de empaques opcionales ENVIRO-SEAL™ ofrecen un sellado de vástagos mejorado para ayudar a prevenir la pérdida de fluidos del proceso.
  • Los materiales de acero inoxidable, los sellos especiales y el bonete extendido están diseñados para cumplir con los requisitos de temperatura criogénica.
  • El asiento metal-metal está diseñado y fabricado para ofrecer un cierre hermético, confiable y duradero en temperaturas ambiente y criogénicas sin necesidad de superposiciones periódicas.
  • La robusta guía de jaula de las válvulas ET-C y EWT-C ofrece una alta estabilidad para el tapón de la válvula, lo que reduce la vibración y el ruido mecánico.
  • El diseño balanceado del tapón de la válvula permite el uso de actuadores Fisher más pequeños y económicos.
  • Los requerimientos de caudal bajo pueden satisfacerse con internos de capacidad restringida estándar o con tapones de válvulas Micro-Form, Micro-Flute o Micro-Flow.
  • Las distintas pruebas criogénicas durante el desarrollo del diseño de la válvula reducen la necesidad de onerosas pruebas en frío para la mayoría de las aplicaciones, lo que resulta en una entrega más rápida y un mayor valor.