Tecnología de válvulas

Sustitución de las válvulas de compuerta, de bola y de globo

Mejora de la eficiencia, la seguridad y la fiabilidad de las plantas, al tiempo que se reduce el coste total de propiedad mediante las válvulas de triple excentricidad Vanessa™.

Minimice el tiempo de inactividad de la planta y reduzca el coste total de propiedad

Las válvulas son las grandes olvidadas de cualquier planta de procesos, ya que desempeñan un papel crucial en todo, desde el control del proceso y el aislamiento de equipos para su mantenimiento hasta la garantía de la seguridad en situaciones de emergencia. Son esenciales para impulsar la productividad, la seguridad y la sostenibilidad de las plantas.

Sin embargo, en todas las plantas acechan esas molestas válvulas que amenazan los mismos objetivos. Estos problemas pueden manifestarse de la siguiente manera:

  • problemas de operatividad;
  • pérdidas de producto;
  • aumento de los costes operativos.

Si no se soluciona, estas válvulas problemáticas pueden tener un impacto duradero en el rendimiento de su planta. Afortunadamente, muchos de estos desafíos pueden resolverse al actualizar a diseños de válvulas superiores.

Medios   casos de estudio

Preguntas frecuentes sobre la sustitución de válvulas de compuerta, de bola y de globo

Los cuatro elementos fundamentales de la válvula de triple excentricidad Vanessa ayudan a responder a esta pregunta:

  • La rotación de cuarto de vuelta, que garantiza un desempeño superior en términos de contención de emisiones fugitivas.
  • El diseño sin fricción, ya que no presenta rotación por fricción gracias a la geometría de triple excentricidad de los elementos de sellado.
  • La construcción completamente metálica, que hace que la válvula Vanessa sea extremadamente robusta y versátil; y, por último,
  • El asiento de par de torsión, que hace que la válvula Vanessa de triple excentricidad con actuador sea una solución más compacta, rentable y fiable.

Su construcción íntegramente metálica garantiza robustez, seguridad contra incendios y continuidad eléctrica, lo que elimina el riesgo de chispas. El diseño sin cavidades evita la contaminación y la acumulación de presión, especialmente en aplicaciones criogénicas. Su diseño asimétrico aprovecha la presión en línea para mejorar las respuestas de emergencia, lo que optimiza los niveles de integridad de la seguridad en comparación con los diseños simétricos tradicionales. Estas y muchas otras ventajas hacen que la TOV Vanessa sea la elección preferida para aplicaciones de emergencia y más.