Realice sus operaciones de manera segura y confiable en entornos sumamente oxidantes.
La manipulación del oxígeno líquido y gaseoso es difícil debido al riesgo de ignición por incendio. La industria necesita soluciones que proporcionen un alto nivel de rendimiento, confiabilidad y una larga vida útil, además de cumplir estrictos requisitos de limpieza.
Proceso de separación de aire
Dentro y alrededor de una unidad de separación de aire (ASU), el oxígeno líquido (LOX), un producto directo del proceso de destilación criogénica, se manipula antes de la conversión a oxígeno gaseoso (GOX). Esto ocurre en un intercambiador de calor, tras lo cual el oxígeno gaseoso se distribuye y se utiliza en altos hornos, reactores químicos y muchas otras aplicaciones industriales. A menudo, estos servicios se enfrentan a problemas importantes de confiabilidad que afectan a la productividad de la planta y, más críticamente, a la seguridad: una válvula defectuosa puede ocasionar un accidente importante.
Las válvulas para aplicaciones con oxígeno confiables deben combinar una selección de materiales adecuados con el cumplimiento de estrictos requisitos de limpieza para ofrecer funciones de aislamiento y control excepcionales a temperaturas criogénicas en LOX y altas presiones en GOX.
Diseño superior de válvulas para aplicación con oxígeno
Mayor seguridad
El aumento de los vástagos y las cavidades del cuerpo en los diseños de válvulas tradicionales crean el riesgo de entrada de partículas externas y de cambio de las fases del oxígeno, con el consiguiente potencial de ignición. Además, los diseños tradicionales de válvulas de compuerta, bola y mariposa de alto rendimiento se someten a fricción mecánica durante el sellado, que es otra posible fuente de ignición.
La serie Vanessa 30 000 para aplicaciones con oxígeno combina características de diseño adecuadas (construcción completamente metálica, rotación de cuarto de vuelta sin fricción, asiento por torque de metal a metal) con una selección optimizada de materiales para proporcionar de forma segura un aislamiento y funciones de control excepcionales en aplicaciones críticas con atmósferas de oxígeno enriquecidas.
¿Cómo funciona una válvula de triple excentricidad?

Vanessa Series 30,000 Triple Offset Valves for Liquid and Gaseous Oxygen
Válvulas de triple excentricidad Vanessa serie 30 000 para oxígeno líquido y gaseoso