Fallback image
Product Image

Válvula de triple desviación Vanessa™ serie 30 000 para oxígeno líquido (LOX)

Esta configuración de válvula de triple desviación Vanessa serie 30 000 tiene una construcción completamente metálica, rotación de internos sin fricción y asiento de par de torsión. Esto, combinado con una innovadora selección de materiales y un proceso de fabricación específico, garantiza un excelente desempeño en el aislamiento y el control de la temperatura a temperaturas criogénicas en aplicaciones con oxígeno líquido (LOX).

Características clave

  • La construcción completamente metálica, sin fricción e inherentemente antiestática (diseño a prueba de incendios), elimina el riesgo de cadena de ignición del oxígeno.
  • El revestimiento del asiento de Stellite® grado 21, resistente a las quemaduras, ofrece una excelente durabilidad.
  • El bonete extendido atornillado protege la empaquetadura frente a las temperaturas criogénicas de servicio.
  • Los anillos de empaquetadura troquelados, obtenidos a partir de la lámina no reforzada Sigraflex®, son compatibles con el oxígeno y resistentes a la oxidación.
  • El prensaestopas de empaquetadura de dos piezas minimiza el riesgo de emisiones externas.
  • Anillo de sello sólido redondo Nitronic® 50 con revestimiento seco antifricción de disulfuro de molibdeno, probado para su compatibilidad con el oxígeno.