Válvula de triple desviación Vanessa™ serie 30 000 para oxígeno gaseoso (GOX)
Características clave
- Estructura completamente metálica, sólida e ignífuga.
- El revestimiento del asiento de Stellite® grado 21, resistente a las quemaduras, ofrece una excelente durabilidad.
- Los anillos de empaquetadura troquelados, obtenidos a partir de la lámina no reforzada Sigraflex®, son compatibles con el oxígeno y resistentes a la oxidación.
- El prensaestopas de empaquetadura de dos piezas minimiza el riesgo de emisiones externas.
- Anillo de sello sólido redondo Nitronic® 50 (o aleación de cobre y berilio en caso de cuerpo de válvula de Monel) con revestimiento seco antifricción de disulfuro de molibdeno, probado para su compatibilidad con el oxígeno.
- El robusto eje de una pieza está diseñado para transmitir y mantener el par de forma eficiente.