Fallback image
Product Image

Actuador de válvula eléctrica TorqPlus Bettis

El actuador eléctrico TorqPlus emplea un diseño modular único que permite adaptaciones simples al usar más de 200 kits de accesorios diferentes.

Características clave

  • Cinco modelos con torques de salida garantizados de 100 in-lb-in a 20.000 in-lb-in (11 Nm a 2.260 Nm)
  • Lo normal para torques tan bajos como 350 lb-in hasta 10.000 lb-in es 100 % (nunca menos del 50 % en todas las tensiones de motor disponibles)
  • Diseño compacto en carcasas resistentes a la intemperie y a las explosiones
  • El diseño modular se adapta fácilmente a controles y accesorios, tales como calentadores, frenos de motor, posicionadores, transmisores y estaciones de control
  • La lubricación permanente reduce la necesidad de mantenimiento programado
  • Tramo de engranajes de gran resistencia en cojinetes de agujas para obtener una transferencia energética suave y larga vida útil