Actuador eléctrico SCE300 de Bettis
El SCE300 es un actuador inteligente, eléctrico y de cuarto de vuelta de la familia de actuadores Bettis Compacto y liviano, este actuador todo en uno se adapta a todas las características de los actuadores más gruesos y más pesados en un diseño compacto e innovador. Implemente el SCE300 para mantener un control eficaz de las válvulas y los amortiguadores de bajo torque y cuarto de giro incluso en las plantas más grandes y complejas.
Características clave
Compartimento de terminales separado que se mantiene aislado de la electrónica y compartimento del motor; solo el terminal de cableado está expuesto durante la instalación in situ Interruptores de torque ajustable estándares, de 50 a 100 % de salida de t
Productos relacionados