Fallback image
Product Image

Actuador eléctrico easy-Drive™ 200L de Fisher™

Con el actuador Fisher easy-Drive, puede contar con la confianza de que las válvulas de control se desempeñarán tal como lo espera, sin tener en cuenta las condiciones de la aplicación. Este diseño se basa en pruebas de campo completas y experiencia en aplicaciones de ingeniería.

Opciones de producto de easy-Drive:
  • Lineal
    • Easy-Drive 200L de Fisher (autónomo)
    • Válvula de control D3 de Fisher con actuador eléctrico easy-Drive
    • Válvula de control D4 de Fisher con actuador eléctrico easy-Drive
  • Rotativo
    • Easy-Drive 200L de Fisher (autónomo)
  • Accesorios
    • RPU-100 (respaldo del supercondensador)

Características clave

  • Funcionamiento estable, independientemente de las condiciones de cada aplicación.
  • El control remoto reduce el número de visitas al campo.
  • Cero liberación del producto a la atmósfera.
  • Requiere menos potencia.
  • Configuración y funcionamiento sencillos.
  • Los diagnósticos están disponibles a través del protocolo Modbus.