Fallback image
Product Image

Controlador de estación NG PRMS tipo RAF de Tartarini

El RAF es un sistema de automatización de estaciones de gas natural, que permite el control automatizado de cualquier tipo de estación de gas sin necesidad de la intervención de un operador en el campo. El sistema consta de un panel de control, que incorpora un software operativo de Emerson y una pantalla táctil de 7", que opera lazos de control automatizados por medio de un actuador dedicado integrado en los reguladores activos de una estación de medición y reducción de presión (PRMS) de gas natural. El RAF se puede adaptar fácilmente a cualquier PRMS existente y solo es necesario modificar las líneas de detección existentes. El RAF se puede conectar fácilmente a los sistemas SCADA existentes para comunicarse por medio de RTU existentes u otros controladores por medio del protocolo Modbus RTU/TCP. También está disponible una interfaz de servidor web integrada.

Características clave

  • Control de presión automatizado
  • Cambio del punto de ajuste de la presión de salida automatizada
  • División del caudal por varias líneas
  • Limitación de la tasa de caudal máxima de la estación
  • Mejora de la precisión del sistema de medición
  • Optimización del sistema de calefacción para reducir el autoconsumo y las emisiones de GEI
  • Monitorización de las condiciones operativas más importantes y diagnóstico remoto
  • Funciones personalizadas